Minislede DGST-10-40-Y12A
8085167
GTIN: 4052568450557
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
94 N
Slag
40 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor