Minislede DGST-10-80-Y12A
8085169
GTIN: 4052568450571
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
94 N
Slag
80 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor