Minislede DGST-10-100-Y12A

8085170

GTIN: 4052568450588

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
94 N
Slag
100 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor