Minislede DGST-12-40-Y12A

8085172

GTIN: 4052568450601

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
136 N
Slag
40 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor