Minislede DGST-16-150-Y12A

8085182

GTIN: 4052568450700

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
241 N
Slag
150 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor