Minislede DGST-20-80-Y12A

8085186

GTIN: 4052568450748

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
377 N
Slag
80 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor