Minislede DGST-20-100-Y12A
8085187
GTIN: 4052568450755
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
377 N
Slag
100 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor