Minislede DGST-20-200-Y12A

8085190

GTIN: 4052568450786

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
377 N
Slag
200 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor