Minislede DGST-25-40-Y12A
8085192
GTIN: 4052568450809
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
589 N
Slag
40 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor