Minislede DGST-25-100-Y12A

8085195

GTIN: 4052568450830

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
589 N
Slag
100 mm
Demping
Externe hydraulische demping
Positiedetectie
voor naderingssensor