Tandwielkast EMGA-40-A-G3-40P

8085342

GTIN: 4052568450878

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
4.5 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
0.8 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging