Tandwielkast EMGA-40-A-G5-40P

8085343

GTIN: 4052568450885

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
7.5 Nm
Max. aandrijftoerental
18000 1/min
Verdraaiingstijfheid
0.8 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging