Tandwielkast EMGA-60-A-G3-60P
8085344
GTIN: 4052568450892
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
14 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
2 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging