Tandwielkast EMGA-60-A-G5-60P
8085345
GTIN: 4052568450908
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
24 Nm
Max. aandrijftoerental
13000 1/min
Verdraaiingstijfheid
1.9 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging