Tandwielkast EMGA-80-A-G3-80P

8085346

GTIN: 4052568450915

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Continu draaimoment
40 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
5 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
3:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging