Tandwielkast EMGA-80-A-G5-80P
8085347
GTIN: 4052568450922
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
67 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
4.8 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging