Tandwielkast EMGA-80-A-G5-100A
8085349
GTIN: 4052568450946
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Continu draaimoment
67 Nm
Max. aandrijftoerental
7000 1/min
Verdraaiingstijfheid
4.8 Nm/arcmin
Tandwieloverbrenging
5:1
Type tandwielkast
Haakse overbrenging