Steekschroefkoppeling NPQR-DK-G14-Q8
8085665
GTIN: 4052568451073
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Nominale doorlaat
6.3 mm