Steekschroefkoppeling NPQR-L-G12-Q14

8085689

GTIN: 4052568553258

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 14 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 150 °C
Nominale doorlaat
12 mm