Connector NPQR-T-Q14-E
8085721
GTIN: 4052568553333
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 14 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 14 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 12 bar
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 150 °C
Nominale doorlaat
14 mm