Schot-doorvoersteekkoppeling NPQR-H-Q10-E

8085732

GTIN: 4052568455101

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Nominale doorlaat
9 mm