Verbindingskabel NEBC-M8G4-ES-2.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

8086524

GTIN: 4052568458591

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Sub-D
Kabellengte
2.5 m