Drukregelventiel MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B

8086636

GTIN: 4052568451448

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
M5
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
170 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar