Drukregelventiel MS2-LR-QS6-D6-A8-B
8086640
GTIN: 4052568451486
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
350 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.25 bar