Busknoop CTEU-VN
8087559
GTIN: 4052568451608
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bereik voor bedrijfsspanning DC
18 V - 30 V
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Type. 65 mA
Veldbusinterface, protocol
VARAN
Beschermingsklasse
IP65 - IP67