Draai-aandrijvingseenheid ERMS-25-180-ST-M-H1-PLK-AA
8087820
GTIN: 4052568458836
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Max. axiaalkracht
350 N
Max. radiaalkracht
450 N
Max. toerental
150 1/min
Draaihoek
180°
Nominale stroom motor
3 A