Kogelkraan VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15
8089056
GTIN: 4052568458041
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan met manuele hefboom
Debiet Kv
22 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinde conform ASME B16.11
Bedieningswijze
Mechanisch