Kogelkraan VZBE-1/2-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15

8089057

GTIN: 4052568458058

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan met manuele hefboom
Debiet Kv
32 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinde conform ASME B16.11
Bedieningswijze
Mechanisch