Kogelkraan VZBE-11/4-WA-63-T-2-F0405-M-V15V15
8089060
GTIN: 4052568458089
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan met manuele hefboom
Debiet Kv
160 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinde conform ASME B16.11
Bedieningswijze
Mechanisch