Kogelkraan VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15
8089063
GTIN: 4052568458119
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
2-weg kogelkraan met manuele hefboom
Debiet Kv
684 m³/h
Aansluiting armatuur
Laseinde conform ASME B16.11
Bedieningswijze
Mechanisch