Compacte cilinder AEN-S-16-25-A-P-A
8092141
GTIN: 4052568302009
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
95 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden