Compacte cilinder AEN-S-63-10-A-P
8092147
GTIN: 4052568826437
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1870 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden