Compacte cilinder AEN-S-63-10-A-P-A

8092148

GTIN: 4052568302030

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
63 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1780 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden