Compacte cilinder AEN-S-12-10-A-P-A
8092151
GTIN: 4052568302047
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
60 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden