Compacte cilinder AEN-S-50-10-A-P-A
8092153
GTIN: 4052568302061
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1106 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden