Compacte cilinder AEN-S-40-5-A-P-A

8092162

GTIN: 4052568302108

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
700 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden