Compacte cilinder AEN-S-32-5-A-P-A

8092165

GTIN: 4052568302115

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
439 N
Slag
5 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden