Compacte cilinder AEN-S-20-25-A-P-A

8092223

GTIN: 4052568302191

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
162 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden