Adaptieve vormgrijper DHEF-20-A
8092533
GTIN: 4052568300500
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
20
Slag
66 mm
Min. te grijpen diameter
12 mm
Max. te grijpen diameter
38 mm
Richtwaarde nuttige last
1 kg