Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-G14-Q8-P50

8095434

GTIN: 4052568457211

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
500 l/min
Sleutelbreedte
16 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling