Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LE-T-G12-Q12-P20
8095436
GTIN: 4052568457235
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1200 l/min
Sleutelbreedte
24 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-12
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling