Servomotor EMMB-AS-60-02-S30S
8097171
GTIN: 4052568458980
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
300 V
Nominaal vermogen motor
200 W
Stilstandsdraaimoment
0.7 Nm
Max. toerental
6000 1/min