Servomotor EMMB-AS-60-04-K-S30M
8097185
GTIN: 4052568459123
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
300 V
Nominaal vermogen motor
400 W
Stilstandsdraaimoment
1.4 Nm
Max. toerental
6000 1/min