Servomotor EMMB-AS-80-07-K-S30S
8097189
GTIN: 4052568459161
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
300 V
Nominaal vermogen motor
750 W
Stilstandsdraaimoment
2.63 Nm
Max. toerental
5000 1/min