Encoderkabel NEBM-REG6-E-25-Q14N-REG6

8097202

GTIN: 4052568459284

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittype
Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
Aansluitschema RE
Elektrische aansluiting 2, aansluittype
Stekker
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek
Aansluitschema RE
Kabellengte
25 m