Filterregelventiel MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-MPA-B
8098266
GTIN: 4052568569952
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1500 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.5 bar