Filterregelventiel MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-B
8098310
GTIN: 4052568569723
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4750 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.35 bar