Verzorgingseenheid MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

8098373

GTIN: 4052568609122

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1500 l/min
Bedrijfsdruk
1 bar - 10 bar