Steekschroefkoppeling NPQR-T-M5-Q6

8099103

GTIN: 4052568553418

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 16 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 150 °C
Nominale doorlaat
2.2 mm