Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D6-A8-B

8099203

GTIN: 4052568557225

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
6000 l/min
Drukregelbereik
0.3 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.35 bar